WSW-6
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 6 mm.
SUBSTRATES
• Steel construction
SCREW MATERIAL
• Carbon steel
ANTI-CORROSION PROTECTION
• SQ Ceramic
APPLICATION
• For fastening sandwich panels to steel substrate
• For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
• For fastening roof sandwich panels
• For surface installation
• For installation in board lock
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Severní Amerika |
|---|---|---|
Indie | Belgie | Kanada |
Izrael | Bosna a Hercegovina | Spojené státy americké |
Katar | Česká republika | |
Saúdská Arábie | Chorvatsko | |
Spojené arabské emiráty | Dánsko | |
Turecko | Finsko | |
Francie | ||
Irsko | ||
Itálie | ||
Litva | ||
Maďarsko | ||
Německo | ||
Nizozemsko | ||
Norsko | ||
Polsko | ||
Portugalsko | ||
Rakousko | ||
Rumunsko | ||
Slovensko | ||
Slovinsko | ||
Španělsko | ||
Švédsko | ||
Ukrajina | ||
Velká Británie |