Publikovat produkty
WDBGW - Concrete screw with internal metric thread
WDBGW - Concrete screw with internal metric thread
WDBGW - Concrete screw with internal metric thread

    WDBGW - Concrete screw with internal metric thread

    WDBGW
    Concrete screw with internal thread for quick installation of permanent and temporary fastening.

    SUBSTRATES
    • Normal weight cracked or uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    INSTALLATION METHOD
    • Pre-positioned

    APPLICATION
    • Installation of pipeline routes.
    • Installation of channel support systems.
    • Installation of ventilation ducts.
    • Installation of wire hanging systems for building services (MEP & HVAC).
    • Installation of suspended mounting rails.
    • Installation of cable trays.

    Specifikace
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBGW   35 - 57 mm

      Basic parameters

      Parameter   Value
      Material   Steel
      Head type   Internal thread
      Thread type   Self-tapping
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawdbgw-concrete-screw-with-internal-metric-thread
    • Skupina výrobkůAnchors
    • Skupina produktůConcrete screws
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_08_04
    • Popis Uniclass 2015Anchor bolts
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Název OmniClassScrews

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika