Publikovat produkty
WDBLG - Concrete screw with pan head
WDBLG - Concrete screw with pan head
WDBLG - Concrete screw with pan head

    WDBLG - Concrete screw with pan head

    WDBLG
    Concrete pan head screw for quick installation of permanent and temporary fastenings.

    SUBSTRATES
    Normal weight cracked or uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    SCREW MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Installation of metal profiles.
    • Installation of pipelines and ventilation ducts.
    • Installation of handrails and guard rails.
    • Installation of beams and sills.
    • Installation of equipment on construction site.
    • Installation of steel decorative elements.
    • Installation of mounting rails and brackets.
    • Installation of seasonal garden arrangement elements.

    Specifikace
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBLG   40 - 80 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Head type Mushroom head
      Thread type Self-tapping
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawdblg-concrete-screw-with-pan-head-tx-6
    • Skupina výrobkůAnchors
    • Skupina produktůConcrete screws
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_08_04
    • Popis Uniclass 2015Anchor bolts
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Název OmniClassScrews

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika