Publikovat produkty
WFOC - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate 3-7mm

WFOC - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate 3-7mm

WFOC
∅4,8, ∅5,5, ∅6,3
Hexagonal head fastener with steel/EPDM washer for fixing steel sheets in steel construction.
3-7mm

SUBSTRATES
• Steel sheets
• panels

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• For fastening metal sheets to steel substrate
• For installation of profiled metal sheet to steel structures

Specifikace
  •     Galvanized - white    Length range:
    ∅4,8    WFOC    16-35 mm
    ∅5,5    WFOC    19-75 mm
    ∅6,3    WFOC    19-38 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawfoc-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-3-7-mm
  • Skupina výrobkůFastening systems for lightweight roof and wall cladding
  • Skupina produktůSelf drilling fasteners
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCUpevňovací prvek

Dostupnost regionu

Asie Evropa Severní Amerika