Publikovat produkty
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw
WKFC - Cylindrical head construction screw

    WKFC - Cylindrical head construction screw

    WKFC
    ∅6, ∅8, ∅10
    Construction cylindrical head screws with full thread and TX drive for structural connections and reinforcements of wooden members.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Timber couplings
    • Structural reinforcement
    • Protections of structures against failure

    Specifikace
    •    Galvanized   Length range:
      ∅6   WKFC   80 - 300 mm
      ∅8   WKFC   120 - 500 mm
      ∅10   WKFC
         300 - 600 mm

      Basic parameters

      ParameterValue
      Material
      Steel
      Screw head type
      Cylindrical head
      Screw socket type
      TX
      Thread type
      Full thread
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawkfc-cylindrical-head-construction-screw-tx-6-8-10
    • Skupina výrobkůScrews and fasteners for wooden constructions
    • Skupina produktůWood construction screws
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Popis Uniclass 2015Construction joints
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Název OmniClassScrews

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika