Publikovat produkty
WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation
WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation
WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation
WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation

    WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation

    WKPC
    ∅8
    Pan head screw with double thread and TX drive for installation of over-rafter insulation in timber substrates.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Fixing of over-rafter insulation and wall insulation

    Specifikace
    •     Galvanized-white     Length range:
      ∅8    WKPC     165 - 472 mm

      Basic parameters

      Parameter    Value
      Material    Steel
      Screw head type    Cylindrical head
      Screw socket type    TX
      Thread type    Double thread
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawkpc-screw-with-double-thread-for-over-rafter-insulation-tx-8
    • Skupina výrobkůScrews and fasteners for wooden constructions
    • Skupina produktůWood construction screws
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Popis Uniclass 2015Construction joints
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Název OmniClassScrews

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika