Publikovat produkty
PIC-50
Kling

PIC-50

PIC50N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting steel structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapic5
  • Skupina výrobkůIndustrial doors
  • Skupina produktůFast-moving PVC doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3000
  • Šířka (mm)2500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vMaďarsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715