Publikovat produkty
Quadra Arbo
Kling

Quadra Arbo

External side tape, Golden Oak foil coated inside horizontal corrugated sectional door. Bivalve steel panels, exterior smooth stucco within the (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaquadraa
  • Skupina výrobkůResidential garage doors
  • Skupina produktůKLING residential sectional garage doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2120
  • Šířka (mm)2520
  • Hloubka (mm)42
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vMaďarsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Garážové
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715