Publikovat produkty
record-400
Kling

record-400

RECORD 400 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarecord400
  • Skupina výrobkůIndustrial doors
  • Skupina produktůFast-moving PVC doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)3170
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vMaďarsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCTrám
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26