Publikovat produkty
STAR-250N fast-moving PVC doors
Kling

STAR-250N fast-moving PVC doors

STAR250N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 60km/h wind pressures.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastar250
  • Skupina výrobkůIndustrial doors
  • Skupina produktůFast-moving PVC doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)3170
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vMaďarsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715