Publikovat produkty
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Kling

STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors

PLUS STAR250N coiled shaft fast-moving gate is completely transparent sheath, self-supporting steel frame. The guide rail with stainless steel casing and double vertical rubber seal is made. Indoor and outdoor use.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastar250p
  • Skupina výrobkůIndustrial doors
  • Skupina produktůFast-moving PVC doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)3170
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vMaďarsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715