Publikovat produkty
WINDOR FDA Flap polyethylene sheet
Kling

WINDOR FDA Flap polyethylene sheet

One-way doors or hinged design for outdoor or indoor use, the basic price stainless steel frame and 15mm thick polyethylene sheet. The polyethylene sheets and good sound-insulating ability because it is strongly recommended for use in foodstuffs, or laboratories. Easy-permeable foot, hand car or truck. Built into the frame with spring closure. The self-supporting frame made of stainless steel (AISI304) the upper and lower bearing pivot points. Pneumatic or electro-pneumatic versions. Accordance with the requirements of the European Union CE certification.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawindor
  • Skupina výrobkůIndustrial doors
  • Skupina produktůSwinging doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2200
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)15
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vMaďarsko
  • Vyrobeno vMaďarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715