Publikovat produkty
D111.de Knauf Board Ceilings  - Wood frame
Knauf Gips KG

D111.de Knauf Board Ceilings - Wood frame

Knauf boards are fixed with screws to a wood frame made of carrying timber battens and furring timber battens (double batten frame) or just simple furring timber battens (single batten frame). The grid is fastened using suspenders or is anchored directly to the basic ceiling using suitable fasteners. Wood frame
Specifikace
  • Without fire protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D111-DE_board-ceiling_wood-frame
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

Dostupnost regionu

Evropa
Německo