Publikovat produkty
D113.de Knauf Board Ceilings  - Flus metal grid
Knauf Gips KG

D113.de Knauf Board Ceilings - Flus metal grid

4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid of flush carrying and furring channels made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the grid is undertaken with suspenders on the basic ceiling. Low construction heights can be implemented using this system. Furthermore, the application of a necessary full surface insulation layer is easy to apply if required. Flus metal grid
Specifikace
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D113-DE_board-ceiling_flus-metal-grid
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

Dostupnost regionu

Evropa
Německo