Publikovat produkty
D116.de Knauf Board Ceilings  - Large-span metal grid
Knauf Gips KG

D116.de Knauf Board Ceilings - Large-span metal grid

Knauf boards are fixed with screws to a metal grid of carrying channels UA 50 and furring channels CD 60/27. Anchoring of the grid is undertaken with suspenders on the basic ceiling. This system facilitates particularly large suspender spacings, e.g. for equipment installations in the plenum or with larger spacings between beams. Large-span metal grid
Specifikace
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D116-DE_board-ceiling_large-span-metal-grid
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

Dostupnost regionu

Evropa
Německo