Publikovat produkty
D131.de Knauf Free Spanning Ceilings
Knauf Gips KG

D131.de Knauf Free Spanning Ceilings

Knauf free-spanning ceilings are attached exclusively as suspended ceilings anchored to the surrounding walls. Knauf boards are connected with screws to a metal stud framework made of Knauf CW Profiles as a single or double profile frame. Free Spanning
Specifikace
  • Fire protection from below to F30, wingspan up to 5.40 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D131-DE_free-spanning-ceilings
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

Dostupnost regionu

Evropa
Německo