Publikovat produkty
D134.de Knauf Free Spanning Cleaneo Acoustic Fire proctection Ceiling
Knauf Gips KG

D134.de Knauf Free Spanning Cleaneo Acoustic Fire proctection Ceiling

Knauf acoustic boards are fixed with screws to a metal grid of free-spanning carrying channels made of double profiles types CW or UA with covering strips as well as furring channels made from hat-shaped channels. The carrying channels are anchored only to the flanking walls. A board layer required for fire protection reasons is laid as a covering on the carrying channels and consists of Knauf Piano fire-resistant board. An obligatory fire protection acoustically effective insulation layer is arranged between the carrying channels (on the furring channels). Free Spanning Acoustic
Specifikace
  • Fire protection F30 alone from below and above, self-supporting, numerous panel designs for acoustic requirements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D134-DE_free-spanning-cleaneo-acoustic-fire-protection-ceiling
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůCeilings-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
  • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
  • Název OmniClassCeiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

Dostupnost regionu

Evropa
Německo