Publikovat produkty
D612.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid CD-profile
Knauf Gips KG

D612.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid CD-profile

The cladding is fastened on a substructure made of sheet steel profiles as support profiles or as base and support profiles. The substructure is fastened to the rafter / throat bar with a fastening clip, adjusting clip or direct hanger.
Specifikace
  • Fire protection in connection with roof construction up to F90.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D612-DE_ceiling-systems_metal-grid-CD-profile
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůAttics-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop

Dostupnost regionu

Evropa
Německo