Publikovat produkty
D613.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid Feather-Rails
Knauf Gips KG

D613.de Knauf Ceiling Systems - Metal grid Feather-Rails

The planking is fastened to a substructure made of spring rails, which in turn are fastened directly to the rafters / throat beams by means of Knauf drywall screws.
Specifikace
  • Fire protection in connection with roof construction up to F90.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_D613-DE_ceiling-systems_metal-grid-feather-rails
  • Skupina výrobkůCeilings_Attics-systems
  • Skupina produktůAttics-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop

Dostupnost regionu

Evropa
Německo