Publikovat produkty
E123.de Knauf alutop access panels / REVO F60 / F90 Decke Ceiling
Knauf Gips KG

E123.de Knauf alutop access panels / REVO F60 / F90 Decke Ceiling

Inspection flaps for installation in F90 (EI 90) fire protection suspended ceilings. For all planking thicknesses from 40 to 43 mm, consisting of an anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner cover, screwed Knauf plates GKF or Fireboard, a seal and a self-activating catch protection. Incl. Cover.
Specifikace
  • Characteristics: one access panel for the ceiling, universally applicable for different planking, low putty effort, easy installation, small opening path, also usable later
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_E123-DE_alutop-access-panels_revo-f60_f90-Decke-ceiling
  • Skupina výrobkůAccess panels
  • Skupina produktůAccess panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCPrvek budovy

Dostupnost regionu

Evropa
Německo