Publikovat produkty
E125.de Knauf alutop access panels / REVO F30 / F90 Wand Wall
Knauf Gips KG

E125.de Knauf alutop access panels / REVO F30 / F90 Wand Wall

Inspection flaps for installation in F30 (EI 30) fire protection walls. For plank thickness 12.5 mm, consisting of an anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner cover, a screw-mounted Knauf diamond plate, a seal and a self-activating catch.
Specifikace
  • Characteristics: one inspection flap for fire protection walls, low putty expenditure, simple assembly, small opening way, subsequent installation only conditionally possible, tested fire protection requirements F30 / F90 optionally in combination with airtightness, also suitable for waterproofing in the sanitary area.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_E125-DE_alutop-access-panels_revo-f60_f90-Wand-wall
  • Skupina výrobkůAccess panels
  • Skupina produktůAccess panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCPrvek budovy

Dostupnost regionu

Evropa
Německo