Publikovat produkty
E151.de F-TEC F30 Shaft wall - Access panel for the installation walls with fire protection
Knauf Gips KG

E151.de F-TEC F30 Shaft wall - Access panel for the installation walls with fire protection

Inspection flaps for installation in installation shafts with fire protection requirements I 30.
Specifikace
  • Properties and added value: Flush-mounted diamond plate, Can be retrofitted, Tested fire resistance I 30 optionally in combination with air and dust tightness and smoke-tightness, Perfect fit also in case of waterproofing in the sanitary area. Application: Use as inspection opening lock in I-classified installation shafts for fire resistance class I 30 according to abP P-2101/316/16-MPA BS. Installation with additional substructure / replacement. Suitable for retrofitting.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_E151-DE_f-tec-f30-shaft-wall_access-panel-for-the-installation-walls-with-fire-protection
  • Skupina výrobkůAccess panels
  • Skupina produktůAccess panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCPrvek budovy

Dostupnost regionu

Evropa
Německo