Publikovat produkty
E152.de F-TEC BS90 Shaft wall - Access panel for the installation walls with fire protection
Knauf Gips KG

E152.de F-TEC BS90 Shaft wall - Access panel for the installation walls with fire protection

Inspection flaps for installation in installation shafts with fire protection requirements I 90.
Specifikace
  • Properties and added value: Flush-mounted diamond plate, Can be retrofitted, Tested fire resistance I 90 optionally in combination with air and dust-tightness and smoke-tightness, Perfect fit even when waterproofing in the sanitary area. Application: Use as inspection opening lock in I-classified installation shafts for fire resistance class I 90 according to abP P-2101/316/16-MPA BS. Installation with additional substructure / replacement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_E152-DE_f-tec-bs90-shaft-wall_access-panel-for-the-installation-walls-with-fire-protection
  • Skupina výrobkůAccess panels
  • Skupina produktůAccess panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCPrvek budovy

Dostupnost regionu

Evropa
Německo