Publikovat produkty
E219.de SYSTEM K219 BS90 - Access panel for Knauf free-spanning Fireboard ceiling K219.de with fire resistance
Knauf Gips KG

E219.de SYSTEM K219 BS90 - Access panel for Knauf free-spanning Fireboard ceiling K219.de with fire resistance

Access door for installation in Knauf self-supporting Fireboard ceiling K219.de with fire protection. For fire protection from above and below, consisting of anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner lid, flush-mounted Knauf Fireboard, gasket and self-activating safety catch.
Specifikace
  • Features and added value: Inspection hatch in the system tested for Knauf cantilever fireboard cover K219.de, tested fire protection requirement F90 optional in combination with air and dustproof and smoke-proof. Application: Installation in Knauf cantilever fireboard ceiling K219.de with planking thickness 20 + 20 mm (F90 from below and from above) and 2x 20 mm Fireboard (F90 from below), with additional substructure / replacement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_E219-DE_bs90-access-panel
  • Skupina výrobkůAccess panels
  • Skupina produktůAccess panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCPrvek budovy

Dostupnost regionu

Evropa
Německo