Publikovat produkty
F175.de Knauf Camillo Hollow Base System
Knauf Gips KG

F175.de Knauf Camillo Hollow Base System

"Wet" hollow floor system made of Knauf floor screed FE 80 Allegro, Knauf Schrenzlage and Knauf formwork elements on hollow floor supports. The Knauf Hollow Floor System Camillo is a hollow floor tested according to DIN EN 13213. It serves as an installation floor with a cavity height of up to 20 cm. Depending on the design, it meets the requirements of load class 2 or 3.
Specifikace
  • Fire protection from above or from the cavity F30
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_F175-DE_camillo-hollow-base-system
  • Skupina výrobkůFloor-systems
  • Skupina produktůSelf-supporting-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Klasifikace IFCFloor

Dostupnost regionu

Evropa
Německo