Publikovat produkty
F183.de Knauf Integral GIFAfloor FHBplus Clima - heating panelled access floors double-layer
Knauf Gips KG

F183.de Knauf Integral GIFAfloor FHBplus Clima - heating panelled access floors double-layer

Hollow floor with two-layer gypsum fiber elements create an additional installation level between the raw slab and the base course, the top gypsum fiber element with integrated heating pipes, pre-milled or milled on site.
Specifikace
  • Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_F183-DE_integral-gifafloor-fhbplus-clima_heating-panelled-access-floors-double-layer
  • Skupina výrobkůFloor-systems
  • Skupina produktůSelf-supporting-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahové Systémy
  • Klasifikace IFCFloor

Dostupnost regionu

Evropa
Německo