Publikovat produkty
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Specifikace
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo