Publikovat produkty
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding
Knauf Gips KG

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 z 5 hvězdiček3.9(9 recenze)
The metal stand wall system W112.de is covered with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, as well as the robustness and ball impact resistance. The possible installation height is also influenced by the components plate and stud.
Specifikace
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo