Publikovat produkty
W113.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, triple-layer cladding
Knauf Gips KG

W113.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, triple-layer cladding

Das Metallständerwandsystem W113.de ist mit drei Lagen Gipsplatten je Seite beplankt. Die Beplankungsqualität und das Ständerwerk bestimmen Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften, sowie die Robustheit und Ballwurfsicherheit. Die mögliche Einbauhöhe wird ebenfalls durch die Komponenten Platte und Ständerwerk beeinflusst.
Specifikace
  • Fire protection: up to F90, soundproofing up to 69dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W113-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_triple-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo