Publikovat produkty
W115.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, double-layer cladding
Knauf Gips KG

W115.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, double-layer cladding

The metal stand wall system W115.de has a double column structure and is planked with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, robustness and possible installation height. The system W115.de is preferably used for the application apartment partition wall.
Specifikace
  • Fire protection: up to F90, soundproofing up to 71dB, height up to 6.50 m with diamond plate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W115-DE_metal-stud-partition_double-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo