Publikovat produkty
W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding
Knauf Gips KG

W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding

The W116.de metal stud wall system has a double stud frame formed at a distance and is covered with a layer of 18 mm diamond or two layers of gypsum plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and soundproofing properties, robustness and the possible installation height. The system W116.de is preferred for the installation wall application.
Specifikace
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 61dB, height up to 6.50 m with diamond plate
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W116-DE_metal-stud-partition_double-metal-stud-frame_single-double-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo