Publikovat produkty
W131.de - Knauf Fire Wall - Single metal stud frame two or three layer cladding with sheet metal insert
Knauf Gips KG

W131.de - Knauf Fire Wall - Single metal stud frame two or three layer cladding with sheet metal insert

The firewall system W131.de is covered with two or three layers of gypsum plasterboard on each side as well as sheet steel inserts. By varying the planking, the firewall system fulfills the additional requirements in addition to fire protection F90 and impact stress caused by falling components: building material class A1, robustness, sound insulation, slimming.
Specifikace
  • Fire protection: up to EI90-M, sound insulation up to 66dB, height up to 7.00 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W131-DE_fire-wall_single-metal-stud-frame-two-or-three-layer-cladding-with-sheet-metal-insert
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo