Publikovat produkty
W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert
Knauf Gips KG

W135.de - Knauf Metal Stud Partition EI60-M-Single metal stud partition two layer cladding with sheet metal insert

The metal stand wall system W135.de is covered with two layers of plasterboard on each side and a sheet steel insert. By varying the planking, the metal stud wall system fulfills the additional requirements in addition to fire protection EI 60 and impact stress caused by falling components: robustness, sound insulation, slimming.
Specifikace
  • Fire protection: up to EI60, noise protection up to 66dB, height up to 7.00 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W135-DE_metal-stud-partition-ei60-m-single-metal-stud-partition-two-layer-cladding-with-sheet-metal-insert
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo