Publikovat produkty
W145.de - Knauf DIVA Soundproof wall - Double metal stud frame, multi-layer cladding
Knauf Gips KG

W145.de - Knauf DIVA Soundproof wall - Double metal stud frame, multi-layer cladding

Noise protection wall systems are adjusted to particularly high sound insulation requirements by varying the planking quality, the number of panel layers and the stud frame.
Specifikace
  • Fire protection: up to F90, noise protection up to 81dB, height up to 12,00 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W145-DE_diva-soundproof-wall_double-metal-stud-frame_multi-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo