Publikovat produkty
W161.de Knauf FB4 - Bullet-resistant partition
Knauf Gips KG

W161.de Knauf FB4 - Bullet-resistant partition

The Knauf FB4 bullet-resistant wall consists of a metal substructure as a single stand, a double layer of special gypsum fiber boards Knauf Torro in the wall cavity and a two-sided, two-layer planking of Knauf diamond hardboard.
Specifikace
  • Resistance class FB4 NS according to DIN EN 1522
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W161-DE_fb4_bullet-resistant-partition
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůDrywall-systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509

Dostupnost regionu

Evropa
Německo