Publikovat produkty
W625.de Knauf Shaft wall with CW-profile, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W625.de Knauf Shaft wall with CW-profile, single-layer cladding

The attachment formwork system W625.de is executed with a substructure made of sheet steel profiles CW 50/75/100 as a single stand freestanding in front of the base wall. The planking system W625.de is single-layered. Due to the freestanding design can be realized any size wall cavities, there is no dependence on the strength of the base wall.
Specifikace
  • Minimum thickness> = 72.5mm, improvement measure up to 21dB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W625-DE_shaft-wall-with-cw-profile_single-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůShaft walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Evropa
Německo