Publikovat produkty
W626.de Knauf Shaft wall with CW-profile, multi-layer cladding
Knauf Gips KG

W626.de Knauf Shaft wall with CW-profile, multi-layer cladding

The attachment formwork system W626.de is designed with a substructure made of sheet steel profiles CW 50/75/100 as a single stand free-standing in front of the base wall. The planking in the system W626.de is two or three layers. Due to the freestanding design can be realized any size wall cavities, there is no dependence on the strength of the base wall.
Specifikace
  • Minimum thickness> = 85mm, improvement measure up to 24dB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W626-DE_shaft-wall-with-cw-profile_multi-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůShaft walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Evropa
Německo