Publikovat produkty
W628A.de Knauf Installation Shaft Wall – Free spanning
Knauf Gips KG

W628A.de Knauf Installation Shaft Wall – Free spanning

The shaft wall system W628A.de is designed up to a shaft width of 2.00 m without substructure. A slim design distinguishes this shaft wall system. For fire protection reasons, an additional insulation is not required.
Specifikace
  • Shaft width up to 2,00m. Side edge connections with angle profiles, free span horizontal planking, wall height up to: 15.00 m, sound reduction up to: 33 dB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W628A-DE_installation-shaft-wall_free-spanning
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůShaft walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Evropa
Německo