Publikovat produkty
W629.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with CW double profiles
Knauf Gips KG

W629.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with CW double profiles

The shaft wall system W629.de is designed with a single column of double profiles.
Specifikace
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 44dB, height up to 5.60 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W629-DE_installation-shaft-wall_stud-construction-with-cw-double-profiles
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůShaft walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Evropa
Německo