Publikovat produkty
W631.de Knauf Dry Plaster with composite sheets
Knauf Gips KG

W631.de Knauf Dry Plaster with composite sheets

Gipsverbundplatten mit EPS Dämmstoff werden als Innendämmung in Abhängigkeit vom Untergrund in unterschiedlichen Ansetzarten aufgebracht. Im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund. Mit Perlfix-Batzen bei Unebenheiten bis 20 mm. Mit Plattenstreifen bei Unebenheiten über 20 mm. Voraussetzung: tragfähiger, vorzugsweise ebener Untergrund
Specifikace
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm, thermal resistance up to 1.20 m²K / W
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W631-DE_dry_plaster_with_composite_sheets
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůShaft walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Evropa
Německo