Publikovat produkty
W635.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with UW double profiles
Knauf Gips KG

W635.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud construction with UW double profiles

The shaft wall system W635.de is designed as a sleek system with additional set plate position on the shaft side, designed especially for sound insulation requirements.
Specifikace
  • Fire protection: up to F90, soundproofing up to 52dB, height up to 5.00 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadrywall_W635-DE_installation-shaft-wall_stud-construction-with-cw-double-profiles
  • Skupina výrobkůDrywall-systems
  • Skupina produktůShaft walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Evropa
Německo