Publikovat produkty
Sound-teK BD 805 VBD

Sound-teK BD 805 VBD

Sound-teK BD 805 VBD is a mineral wool board with bio-based formaldehyde-free binder and black glass veil facing on both side.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSound-teK-BD-805-VBD
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůBoard
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vChorvatsko
  • Vyrobeno vChorvatsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_76_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool duct slab insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201423 07 00
  • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11
  • Název OmniClassSlab and Board Thermal Insulation
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment