Publikovat produkty
W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding
Knauf

W636.es Shaftwall System - fourth layer cladding

Knauf Shaftwall is our innovative system to form enclosures around service and lift shafts while working from one side. The unique Knauf ‘C-T’ Stud makes this possible with a minimum amount of components. • Quickly constructed from one side • Up to 2 hours fire resistance • Robust • Proven in tall buildings across the UK • Uses our unique and clever Knauf ‘C-T’ Stud
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaW636_sp_Knauf-Shaftwall-System-fourth-layer-cladding
  • Skupina výrobkůDrywall Systems
  • Skupina produktůDrywall Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509
  • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19.53
  • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Gypsum Partitions
  • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
  • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions