Publikovat produkty
WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame
Knauf
Archivovány

WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame

Cement board for exterior use with Portland cement and aggregate core: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor is the ideal exterior render substrate and can be used for many other surface finishes, such as paint or brick slips. It is a robust, non-combustible building panel and helps to form equally strong but significantly thinner structures, which provides more interior space in buildings. Knauf AQUAPANEL® Exterior offers a high quality and economical alternative to traditional methods of construction, such as brick and block.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWM311C_sp_AQUAPANEL-External-wall-system-Double-metal-stud-frame
  • Skupina výrobkůExterior Systems
  • Skupina produktůExterior Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Vnější zdi
  • Klasifikace IFCZeď