Publikovat produkty
METAL Linear Stripe
METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe

    Systém METAL Linear Stripe je všestranný podhledový koncept vyrobený z předem povrchově upraveného hliníkového plechu a je k dispozici v široké škále barev, šířek a výšek. Je navržen tak, aby nabízel maximální designovou svobodu. Vyberte si mezi jednotlivými pruhy nebo kombinujte různé rozměry a barvy na stejném nosném profilu a vytvářejte tak jedinečné a dynamické podhledové designy. Existuje 14 standardních rozměrů prvků METAL Linear Stripe v šířkách 30, 80, 130 a 180 mm a výškách 15, 25, 50 a 80 mm. Ať už jsou kombinovány jakkoli, mezi pruhy je vždy zachována mezera 20 mm. K dispozici ve standardních barvách, jako jsou RAL 9016, RAL 7016 a RAL 9005, ale také v jako WOOD efekt jako je dub světlý a dub tmavý, další barvy je možné nabídnout na vyžádání. Pásy se snadno instalují a jsou plně demontovatelné. Ať už navrhujete maloobchodní prostor nebo veřejný prostor, METAL Linear Stripe kombinuje funkčnost, estetiku a flexibilitu. Systém METAL Linear Stripe je akreditován francouzskou certifikací VOC A+.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMETAL-Linear-Stripe
    • Datum zveřejnění2025-06-11
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop