Publikovat produkty
Danish Exterior wall solutions

Danish Exterior wall solutions

Our products are manufactured with ECOSE-Technology, a revolutionary formaldehyde-free binder mendel, which makes the products easier to cut and softer to handle. The high tensile strength makes it possible for rough handling without damage to edges and corners - it can even be bent double without snapping! The exterior walls of a building protects against cold, rain, snow, wind, noise and fire. An outer wall which is correctly built and insulated helps to create a healthy environment. Knauf Insulation recommends Facade panels 032, EcoBatt 034, 037 and Murisol 032, 034 and 037 .
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaki-dk-extw
  • Skupina výrobkůInsulation solutions
  • Skupina produktůExterior walls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Vedlejší materiálSkelná vata
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko