Publikovat produkty
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota11785001
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůAdvance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)665
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)4.14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie