Publikovat produkty
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
Mira Advance 9.8kW
    Mira Showers

    Mira Advance 9.8kW

    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota11785002
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůAdvance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)665
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)4.14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie