Publikovat produkty
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance Flex has innovative features such as the central loop handle - ideal for those with limited finger dexterity. Plus, it features the patented Mira Clearscale Pro™ technology for a longer-lasting shower. The Mira Advance Flex has extra-long fittings for added flexibility when showering.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota11785003
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůAdvance Flex
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)226
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)4.39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie