Publikovat produkty
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
Mira Advance Flex 9.8kW
    Mira Showers

    Mira Advance Flex 9.8kW

    Mira Advance Flex delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance Flex has innovative features such as the central loop handle - ideal for those with limited finger dexterity. Plus, its features the patented Mira Clearscale Pro™ technology for a longer-lasting shower. The Mira Advance Flex has extra-long fittings for added flexibility when showering.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota11785004
    • Skupina výrobkůElectric
    • Skupina produktůAdvance Flex
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)226
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)4.39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Irsko
    Velká Británie